??
CAD model selection
K0052.1702041
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0052 - Latches adjustable heavy-duty version
Bill of material
K0052.1702041
BESTKIPP
Order No.
K0052.1702041
AUSF
version
Spannverschluss
FORM
Form
A
A
distance
49 mm
A1
distance
62 mm
B
width
37 mm
B1
width
18 mm
B2
width
30 mm
B3
width
14 mm
D
diameter
7.0 mm
D1
thread
M 10
H
height
30 mm
H1
height
17 mm
H2
height
14 mm
L
Length
204 mm
L1
Length
86 mm
L2
width
16 mm
L3
distance
25 mm
L4
distance
165 mm
HALTEKRAFT
Holding force
20000 N
GEW
Approx. weight
0.4911 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034147
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions